Otočné posuvné matice pre prípojnice Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9650910

May be retro-fitted by sliding into the Maxi-PLS busbar section.

Obj. č.:
SV 9650910
Materiál
E-Cu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 60
Rozmery
Závit: M10
Balenie
15 pc(s).
Netto hmotnosť
0,285 kg
Brutto hmotnosť
0,303 kg
Číslo colnej sadzby
73181692
EAN
4028177239692
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Popis výrobku
SV posuvná matica, M10, (Maxi-PLS 3200)
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Dokumentácia
Technical details