Svorníky pre posuvné a otočné posuvné matice

Obj. č.: SV 9676971

For attaching connection components such as ring terminals.

Obj. č.:
SV 9676971
Materiál
Oceľ
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Rozmery
Závit: M10
Dĺžka závitu: 35 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,248 kg
Brutto hmotnosť
0,259 kg
Číslo colnej sadzby
73181535
EAN
4028177606968
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Popis výrobku
Závitová skrutka SV, M10, D: 35 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions