Svorníky pro posuvné a otočné posuvné matice

Obj. č.: SV 9676976

K upevnění připojovacích komponentů, jako např. kabelových ok.

Obj. č.:
SV 9676976
Popis výrobku
Pro individuální možnosti připojení.
Materiál
Ocel
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Rozměry
Závit: M10
Délka závitu: 70 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,384 kg
Brutto hmotnost
0,393 kg
Číslo celní sazby
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Popis výrobku
Závitový svorník M10x70 pro Maxi-PLS1599
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Návod