Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9640236
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 974 mm²
- Dĺžka
- 691 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,11 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 6,11
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177569294
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 691 mm, Maxi-PLS 1600
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions