Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- SV 9640311
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 1 354 mm²
- Dĺžka
- 1 199 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 14,22 kg
- Brutto hmotnosť
- 14,22 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 14,45
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177569461
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 1199 mm, Maxi-PLS 2000
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions