Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 45

Obj. č.: SV 9649360

Size: 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm², for cable connection systems up to 2500 A

Obj. č.:
SV 9649360
Materiál
E-Cu
Prierez
1 354 mm²
Dĺžka
2 400 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
127,48 kg
Podiel medi (kg / ks)
28,93
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 2400 mm, 45x45 mm, prierez prípojnice: 1354 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details