Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650202

Size: 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm², for cable connection systems up to 6300 A

Obj. č.:
SV 9650202
Materiál
E-Cu
Prierez
2 323 mm²
Dĺžka
451 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,364 kg
Brutto hmotnosť
9,364 kg
Podiel medi (kg / ks)
9,364
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 451 mm, 60x60 mm, prierez prípojnice: 2323 mm²
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details