Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650231

Size: 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm², for cable connection systems up to 6300 A

Obj. č.:
SV 9650231
Materiál
E-Cu
Prierez
2 323 mm²
Dĺžka
691 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,28 kg
Brutto hmotnosť
14,413 kg
Podiel medi (kg / ks)
14,28
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177569508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 691 mm, Maxi-PLS 3200
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details