Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9650241
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 2 323 mm²
- Dĺžka
- 725 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 14,999 kg
- Brutto hmotnosť
- 15 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 14,99
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177569515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 725 mm, Maxi-PLS 3200
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions