Maxi-PLS prípojnica E-Cu pre systém Maxi-PLS 60

Obj. č.: SV 9650292

Size: 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm², for cable connection systems up to 6300 A

Obj. č.:
SV 9650292
Materiál
E-Cu
Prierez
2 323 mm²
Dĺžka
1 051 mm
Poznámka
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Vhodné pre
Šírka: = 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21,7 kg
Brutto hmotnosť
21,78 kg
Podiel medi (kg / ks)
21,821
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177940222
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 1051 mm, 60x60 mm, prierez prípojnice: 2323 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details