- Obj. č.:
- SV 9650360
- Materiál
- E-Cu
- Prierez
- 2 323 mm²
- Dĺžka
- 2 400 mm
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 168 kg
- Brutto hmotnosť
- 168,5 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 49,61
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177298576
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- SV Maxi-PLS prípojnica E-Cu, D: 2400 mm, 60x60 mm, prierez prípojnice: 2323 mm²
- Na stiahnutie
- Instructions
- Safety instructions