Ri4Power – System solutions Prípojnicové systémy Flat-PLS Montáž systému s plochými medenými prípojnicami v priestore strechy alebo zadnej steny. Prípojnicové systémy Flat-PLS Pripojovacia technika Flat-PLS Možnosti pre všetky typy napojenia na prípojnicové systémy Flat-PLS. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Prípojnica E-Cu Rozmery od 12 x 5 do 120 x 10 mm K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre prestup prípojníc (priestor strechy) For inserting busbar systems into the roof section. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre radové spojenie prípojníc (priestor strechy) For baying busbar systems from enclosure to enclosure in the roof section. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre prestup prípojníc (zadný priestor) For implementing busbar systems in the rear section of the enclosure. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre radové spojenie prípojníc (zadný priestor) For baying busbar systems from enclosure to enclosure in the rear section. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre rozvodné systémy prípojníc For assembling vertical distribution busbar systems. For busbars 30 x 5 and 30 x 10 mm. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Koncové zakrytie pre držiak prípojníc For shock-hazard-protected covering of the busbar ends. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc Flat-PLS For the configuration of busbar systems from flat copper bars. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Držiaky prípojníc pre lištu stabilizátora For the configuration of busbar systems from flat copper bars with increased short-circuit resistance. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Dištančná vložka When using smaller busbar widths, the spacer piece should be inserted into the chambers of the support to compensate for width differences. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Zaslepovacie vložky Vacant bar slots can be closed using the filler pieces. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Súprava na ochranu pred elektrickým oblúkom, trieda A pre VX To achieve arc flash class A. K produktom Prípojnicové systémy Flat-PLS Súprava na ochranu pred elektrickým oblúkom, trieda B pre VX To achieve arc flash class B. K produktom