Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9676540
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- For Busbar width
- 100 mm
- Počet líšt na 1 vodič
- 3
4 - Poznámka
- Skrutky, ktoré sú súčasťou dodávky, slúžia na upevnenie kontaktných prvkov k prípojniciam.
- Skrutky na upevnenie prípojného uholníka nie sú súčasťou rozsahu dodávky
- Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia + (počet čiastkových vodičov x 10)
- Počet skrutiek na uholník - v prípade 2 čiastkových vodičov na jeden vodič: 2 ks a v prípade 3 alebo 4 čiastkových vodičov na jeden vodič: 4 ks
- Vhodné pre prípojnicový systém
- Flat-PLS
- Upevňovací rozmer
- 40 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,018 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 1,75
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177602762
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- SV kontaktný diel E-Cu, ŠxV: 100x20 mm, pre 3 alebo 4 čiastkové vodiče, (ploché-PLS)
- Na stiahnutie
- Safety instructions