- Obj. č.:
- SV 9676019
- Materiál
- Nerezová oceľ
- Montážny pokyn
- Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky.
- Príchytka prípojnice s nalisovanou maticou M10
- Upevňovací rozmer
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,118 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV výztuha pre 4 prípojnice V: 10 mm, (plochá-PLS)