Pripojovacie doštičkové svorky pre medené lamelové prípojnice

Obj. č.: SV 9676747

For the connection of laminated flat copper bars.

Obj. č.:
SV 9676747
Materiál
Pripojovacia doska: E-Cu
Prítlačný kus: nerezová oceľ
Príchytka prípojnice: nerezová oceľ
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu (bez skrutiek)
Montážny pokyn
Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky.
Príchytka prípojnice s nalisovanou maticou M10
Počet líšt na 1 vodič
2
Upevňovací rozmer
50 mm
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
32 x 20 mm
Vhodné pre lamelové medené prípojnice
Počet: 2
s počtom lamiel: 10
So šírkou lamely: 32 mm
s hrúbkou lamely: 1 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,34 kg
Brutto hmotnosť
0,346 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,13
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV pripojovacia doska, upínací priestor ŠxV: 32x20 mm, (plochá-PLS)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details