- Obj. č.:
- SV 9676710
- Materiál
- Pripojovacia doska: E-Cu, poniklovaná
Príchytka prípojnice: nerezová oceľ
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu (bez skrutiek)
- Montážny pokyn
- Požadovaná dĺžka skrutiek musí byť zvolená adekvátne podľa šírky prípojnice Š, tzn. dĺžka = Š + rozmer upevnenia. Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky.
- Príchytka prípojnice s nalisovanou maticou M10
- Počet líšt na 1 vodič
- 2
- Rozmery
- Závit: M10
- Upevňovací rozmer
- 40 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,12 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,07
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV spojovacia doska, so skrutkou M10, (plochá-PLS)