Skrutka M10

Obj. č.: SV 9676806

For attaching the direct connection clamp, connection plate, busbar claw or connection set to busbar systems with flat copper busbars.

Obj. č.:
SV 9676806
Materiál
Nerezová oceľ
Rozmery
Závit: M10
Dĺžka závitu: 60 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,392 kg
Brutto hmotnosť
0,403 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Skrutkové spojenie SV, M10x60 mm