Pripojovacie sady pre Flat-PLS

Obj. č.: SV 9686810

For assembling top-mounting components or for connecting busbars.

Obj. č.:
SV 9686810
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Montážny pokyn
Použitie pripojovacej sady je možné len pri použití nadstavbových komponentov so skrutkovým upevnením
Lištové poistkové odpínače NH: Pri použití prípojníc je požadovaná dĺžka skrutiek 2 x 50 x 10 mm = 35 mm a 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
Poznámka
Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky
Rozmery
Závit: M10
Number of busbars
2
4
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,114 kg
Brutto hmotnosť
0,129 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
SV pripojovacia sada M10, na pripevnenie lištových poistkových odpínačov NH a odpínačov NH (185 mm) alebo na pripojenie prípojníc.
Na stiahnutie
Instructions