Svorkovnica pre Flat-PLS

Obj. č.: SV 9686720

For fastening laminated copper bars to a flat copper main or distributor busbar system.

Obj. č.:
SV 9686720
Materiál
Svorkovnica: nerezová oceľ
Poznámka
Pre pripojenie k systému prípojníc je navyše nutná pripojovacia doska 9686.750
Pri použití dvoch lamelových medených prípojníc nad sebou je nutné použiť svorkovnicu.
Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
32 x 20 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,24 kg
Brutto hmotnosť
0,252 kg
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
SV pripojovacia doska, upínací priestor ŠxV: 32x20 mm