- Obj. č.:
- SV 9686730
- Materiál
- Svorkovnica: nerezová oceľ
- Poznámka
- Pre pripojenie k systému prípojníc je navyše nutná pripojovacia doska 9686.750
- Pri použití dvoch lamelových medených prípojníc nad sebou je nutné použiť svorkovnicu.
- Skrutky nie sú súčasťou rozsahu dodávky
- Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
- 63 x 20 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,342 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,358 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV Clamping plate for laminated copper bars, clamping area WxH: 63x20 mm