- Obj. č.:
- SV 9350010
- Materiál
- Tepelne modifikované tvrdé PVC
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 - Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Vhodné pre prípojnice
- Busbar E-Cu
- Vhodné pre prípojnice
- 12/15 x 5 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 1.000 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85472000
- EAN
- 4028177219557
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- SV krycí profil prípojnice, pre rozmer ŠxV: 12/15x5 mm, D: 1000 mm/profil