- Obj. č.:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2
- Poznámka
- Pri šírke prípojnice < 60 mm pri Flat-PLS 60 alebo < 100 mm pri Flat-PLS 100 je nutné použiť dištančnú vložku.
- Vhodné pre prípojnicový systém
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Vhodné pre prípojnice
- Flat copper busbars
- Flat copper busbars
- Flat copper busbars
- Vhodné pre prípojnice
- Šírka: 40, 50, 80
Výška: 10, 10, 10 mm
- Balenie
- 16 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,064 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,081 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Dištančná vložka, pre držiak prípojnice, SV 9676002/004/020/21, pre prípojnicu ŠxV: 40/50/80x10 mm