Držiaky prípojníc pre rozvodné systémy prípojníc

Obj. č.: SV 9686100

For assembling vertical distribution busbar systems. For busbars 30 x 5 and 30 x 10 mm.

Obj. č.:
SV 9686100
Materiál
Duroplast
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
V odtieni podobnom RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Rozstup prípojníc
60 mm
70 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,24 kg
Brutto hmotnosť
1,32 kg
Číslo colnej sadzby
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držiak prípojnice SV 4-pólový, 70 mm, pre E-Cu 30x5/10 mm
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions