Držiaky prípojníc pre prestup prípojníc (priestor strechy)

Obj. č.: SV 9686010

For inserting busbar systems into the roof section.

Obj. č.:
SV 9686010
Materiál
Duroplast
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
V odtieni podobnom RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre prípojnice
30 x 10 mm
Rozstup prípojníc
80 mm
Montážny pokyn
Na každú fázu je možná inštalácia max. 4 prípojníc (čiastkový vodič)
Na pripevnenie držiaka prípojníc na profil skrine je potrebná klietková matica (M8) 4165.500
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
3,8 kg
Brutto hmotnosť
3,98 kg
Číslo colnej sadzby
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držiak prípojnice SV 4-pólový, 80 mm, pre E-Cu 30x10 mm, duroplast, správanie pri požiari podľa UL 94-V0
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions
Safety instructions