Kryty na ochranu pred nebezpečným dotykom pre prípojnicový systém 185 mm

Obj. č.: SV 9677560

For contact hazard protection of the busbar assembly at the rear and front.

Obj. č.:
SV 9677560
Materiál
Spodný krycí profil: polyfenyleneter (PPE)
Ukončovací profil: polyfenyléneter (PPE)
Krycí profil: polyamid
Stredový kryt: polyamid
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Krycí profil, s drážkou, šírka 50 mm
Krycie profily, s drážkou, šírka 100 mm
Spodné krycie profily
Uzatváracie profily
Vhodné pre šírku
= 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,3 kg
Brutto hmotnosť
3,61 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177705425
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Ochranný kryt SV pre prípojnicový systém SV 9677XXX, pre šírku skrine 800 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions