Kryt připojovacího prostoru, zadní pro lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH

Obj. č.: SV 9677412

Pro zajištění ochrany na zadní straně před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok.

Obj. č.:
SV 9677412
Popis výrobku
Pro zajištění ochrany na zadní straně před nebezpečným dotykem v prostoru pro připojení kabelů při použití dlouhých kabelových ok. Ve spojení s krytem připojovacího prostoru na čelní straně (9677.400/.410) je dosaženo celkové ochrany připojovacího prostoru před nebezpečným dotykem.
Materiál
Polyamid
Barva
RAL 7035
Pro konstrukční velikost
1 - 3
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,081 kg
Brutto hmotnost
0,158 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Popis výrobku
Prodl. krytu připoj. prostoru pro lištové poj. odpínače výkonové zátěže NH 1-3
Dokumentácia
Základní technické informace