- Obj. č.:
- SV 9677930
- Materiál
- Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 185 mm
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Installation type
- Screw attachment
- Počet pólov
- 3-pole
- Menovitý prúd max.
- 320 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V, 3~
- Poznámka
- Na upevnenie na perforované prípojnice. Je nutné pamätať na to, že v oblasti prístrojov nie je namontovaný žiadny krycí profil.
- Pri použití adaptéra na prípojniciach s ochranou proti nebezpečnému dotyku je nevyhnutné použitie kontaktnej svorky
- Na montáž meracieho transformátora
- Áno
- Rozmery
- Šírka: 100 mm
Výška: 670 mm
- Vhodné pre prípojnice
- Výška: 10 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,769 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
SV adaptér 320 A (2 x 160 A), 3-pólový, horný/dolný vývod kábla, skrutkové upevnenie, pre komponenty RiLine Compact