Spojky přípojnic

Obj. č.: SV 9677620

Pro připojení přípojnic 40 x 10 až 120 x 10 mm bez vrtání.

Obj. č.:
SV 9677620
Popis výrobku
Pro spojování pravoúhlých přípojnic bez vrtání.
Materiál
E-Cu
Povrch
Pocínované
Pro přípojnici s rozměry (mm) / potřebné množství na přípojnici
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Poznámka
Při použití přípojnice 100 x 10 mm je nutno použít 1 ks 9677.610 a 1 ks 9677.620
Vhodné pro přípojnice
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Rozměry
Délka: 60 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,68 kg
Brutto hmotnost
0,72 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,602
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Popis výrobku
Spojka přípojnic, Š=60mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod