Rozvod prúdu

Prípojnicové systémy

Prípojnicové systémy RiLine sú určené pre riadiace a distribučné rozvádzače. Kompletné riešenie pre AC alebo DC aplikácie.

Prípojnicové systémy

Systémy prípojníc RiLineX

3-pólový, montáž bez použitia náradia, odolný voči skratu do 65 kA, plne chránený pred nebezpečným dotykom a so štandardnými plochými medenými prípojnicami pre...

Prípojnicové systémy

Systémy prípojníc RiLine

Rozstup 60 mm, 3-pólové a 4-pólové, ochrana pred nebezpečenstvom dotyku zo všetkých strán, pre globálne použitie.

Prípojnicové systémy

Prípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Rozstup stredov prípojníc 185 mm, 3-pólový systém, ochrana proti nebezpečnému dotyku po celom obvode, široké možnosti použitia s pripojovacími adaptérmi, adaptérmi pre ističe,...

Prípojnicové systémy

Prípojnicové systémy RiLine Compact

3-pólové, jednoduché pripojenie komponentov bez použitia náradia, ochrana pred nebezpečným dotykom zo všetkých strán.

Prípojnicové systémy

Prípojnicové systémy Mini-PLS

Rozstup 40 mm, 3-pólové, priestorovo úsporná a neobmedzená predná zásuvná montáž, plná ochrana pred nebezpečným dotykom.