RiLineX terminal box pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: RX 9365542

RiLineX box terminal set for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, 35 – 150 mm²

Obj. č.:
RX 9365542
Vhodný pre obj. č.
9362.110
9362.115
9363.110
9363.115
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,501 kg
Brutto hmotnosť
0,504 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,25
Číslo colnej sadzby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
RiLineX box terminal set for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, 35 – 150 mm²
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide
Safety instructions