- Obj. č.:
- RX 9364022
- Výhody
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Product modification
- (sekundárne)
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 35745
RAL 9005
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Spring terminal
- Menovitý prúd max.
- 32 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V AC
- Vývod vodičov
- Bottom
- Počet pólov
- 3-pole
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozmery
- Šírka: 17,8 mm
Výška: 262,5 mm
Hĺbka: 95 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacími dutinkami AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, lankových AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rated voltage
- 400 V AC
- Trieda prepätia
- 4
- Stupeň znečistenia
- 3
- Normy
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Rated insulation voltage Ui
- 800 V
- Stratový výkon max.
- 3 W
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-20B (400 V/100 A)
- Poistkové vložky
- 10 x 38 mm
- Fire load
- 3,565 MJ/m²
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,008 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,014 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,043
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,72
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Popis výrobku
-
Compact RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For cylinder lock 10 x 38 mm with optical LED fuse monitoring. For reliable contacting of the cylindrical fuses, the device features special fuse holders which are lockable in the open state and sealable in the closed state. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.