RiLineX bus-mounting fuse base

Obj. č.: RX 9364024

Compact RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For cylindrical fuse 10 x 38 mm with electronic and optical LED fuse monitoring via alarm contacts. For reliable contact of cylindrical fuses, the device has special fuse holders that are lockable in the open state and sealable in the closed state. Spring terminal blocks up to 6 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.

Obj. č.:
RX 9364024
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Výhody
Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Optical LED fuse monitoring
Voltage test through separate opening
Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
Product modification
(sekundárne)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 35745
RAL 9005
Spôsob (elektrického) pripojenia
Spring terminal
Menovitý prúd max.
32 A
Menovité prevádzkové napätie
400 V AC
Vývod vodičov
Bottom
Počet pólov
3-pole
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozmery
Šírka: 26,8 mm
Výška: 262,5 mm
Hĺbka: 95 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
1,5 ‐ 6 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacími dutinkami AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
1,5 ‐ 6 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, lankových AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rated voltage
400 V AC
Trieda prepätia
4
Stupeň znečistenia
3
Normy
IEC/DIN EN 60 947-3
Rated insulation voltage Ui
800 V
Stratový výkon max.
3 W
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Utilisation category
AC-20B (400 V/100 A)
Poistkové vložky
10 x 38 mm
Fire load
4,767 MJ/m²
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Áno
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,4 kg
Brutto hmotnosť
1,412 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,043
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,36
Číslo colnej sadzby
85369095
ETIM 9
EC001644
Popis výrobku
Compact RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For cylindrical fuse 10 x 38 mm with electronic and optical LED fuse monitoring via alarm contacts. For reliable contact of cylindrical fuses, the device has special fuse holders that are lockable in the open state and sealable in the closed state. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions