RiLineX NH fuse-switch disconnector

Obj. č.: RX 9362115

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 1 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection. Cable outlet can be at the top or bottom, as required. Includes electronic fuse monitoring.

Obj. č.:
RX 9362115
Prevedenie
For 60 mm busbar systems
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Výhody
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Rozsah dodávky
Connectors for electronic fuse monitoring
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Screw M10
Poistkové vložky
NH 1
Menovité prevádzkové napätie
690 V AC
Pre veľkosť NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 181,5 mm
Výška: 348,5 mm
Hĺbka: 116,7 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Počet pólov
3-pole
Utilisation category
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Stupeň znečistenia
3
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Áno
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Fire load
36,19 MJ/m²
Stratový výkon max.
51 W
Heat loss per fuse insert (max.)
23 kW
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,7 kg
Brutto hmotnosť
2,728 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,8
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,21
Číslo colnej sadzby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 1 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M10 screw terminal connection. Cable outlet can be at the top or bottom, as required. Includes electronic fuse monitoring.
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions