NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Obj. č.: RX 9362421

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 000 pro 60 mm přípojnicové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 1,5 až max. 50 mm². Kabelový vývod dole.

Obj. č.:
RX 9362421
Provedení
Pro 60mm přípojnicové systémy
Výhody
Víko: uzavíratelné a plombovatelné
Měření napětí skrz samostatný otvor
Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm
Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Pro přípojnicové systémy s roztečí
60 mm
Vývod vodičů
dole
Způsob (elektrického) připojení
Rámová svorka
Pojistkové vložky
NH 000
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 V
Jmenovitý proud max.
125 A
Jmenovité provozní napětí
690 V AC
Pro velikost NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 53 mm
Výška: 212 mm
Hloubka: 103 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Počet pólů
3 póly
Kategorie použití
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečištění
3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Zatížení okolí požárem
10,84 MJ/m²
Ztrátový výkon max.
36 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)
9 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,7 kg
Brutto hmotnost
0,722 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,404
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RX NH pojistkový odpínač vel. 000, 125 A, 3-pól, výstup dole, rámová svorka
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod