- Obj. č.:
- RX 9362424
- Prevedenie
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
For 60 mm busbar systems
- Výhody
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Rozsah dodávky
- Connectors for electronic fuse monitoring
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Vývod vodičov
- Top
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Poistkové vložky
- NH 000
- Rated insulation voltage Ui
- 1 000 V
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V AC
- Pre veľkosť NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 53 mm
Výška: 301,1 mm
Hĺbka: 103 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Počet pólov
- 3-pole
- Utilisation category
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Stupeň znečistenia
- 3
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Áno
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 13,62 MJ/m²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Stratový výkon max.
- 36 W
- Heat loss per fuse insert (max.)
- 9 W
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,85 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,879 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,475
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,85
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
-
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 000 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 50 mm². Cable outlet at the top. Includes electronic fuse monitoring.