- Obj. č.:
- RX 9363005
- Prevedenie
- Na inštaláciu na montážnu dosku
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Výhody
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Rozsah dodávky
- Connectors for electronic fuse monitoring
- for mounting plate assembly
- Áno
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Screw M8
- Poistkové vložky
- NH 00
- NH 000
- Rated insulation voltage Ui
- 1 000 kV
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V AC
- Pre veľkosť NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
- Rozmery
- Šírka: 106 mm
Výška: 228,9 mm
Hĺbka: 86,1 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...35 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Počet pólov
- 3-pole
- Utilisation category
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Stupeň znečistenia
- 3
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Áno
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 13,24 MJ/m²
- Stratový výkon max.
- 16 W
- Heat loss per fuse insert (max.)
- 12 W
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,82 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,917 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,18
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,51
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
-
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 00 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Size M8 screw terminal connection. Includes electronic fuse monitoring.