RiLineX NH fuse-switch disconnector

Obj. č.: RX 9363030

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 00 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 95 mm².

Obj. č.:
RX 9363030
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
Na inštaláciu na montážnu dosku
Výhody
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Áno
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Poistkové vložky
NH 00
NH 000
Rated insulation voltage Ui
1 000 kV
Menovité prevádzkové napätie
690 V AC
Pre veľkosť NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 106 mm
Výška: 194 mm
Hĺbka: 86,1 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
1,5 ‐ 16 mm²
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Počet pólov
3-pole
Utilisation category
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečistenia
3
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Fire load
11,56 MJ/m²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
1,5 ‐ 95 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
1,5 ‐ 95 mm²
Round conductor cross-section
1,5 ‐ 16 mm²
Stratový výkon max.
16 W
Heat loss per fuse insert (max.)
12 W
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,809 kg
Brutto hmotnosť
0,829 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,268
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,47
Číslo colnej sadzby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 00 for mounting plates. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 95 mm².
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions