RiLineX micro-switch pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: RX 9365500

RiLineX microswitches for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.

Obj. č.:
RX 9365500
Pre konštrukčnú veľkosť
000
Vhodný pre obj. č.
9362421
9362422
9362423
9362424
9363420
9363425
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,04 kg
Brutto hmotnosť
0,089 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,34
Číslo colnej sadzby
73181900
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RiLineX microswitch for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 000, to indicate the switch position.
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide
Safety instructions