- Obj. č.:
- RX 9365540
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Pre konštrukčnú veľkosť
- 00
- Vhodný pre obj. č.
- 9362110
- 9262115
- 9363110
- 9363115
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 4 ‐ 70 mm²
- Round conductor cross-section
- 4 ‐ 70 mm²
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,096 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,096 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,3
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Popis výrobku
- RiLineX lug terminal set for connecting round conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 70 mm²