RiLineX clamp-type terminal pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: RX 9365541

RiLineX lug terminal set for connecting sector-shape conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 95 mm²

Obj. č.:
RX 9365541
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Pre konštrukčnú veľkosť
00
Vhodný pre obj. č.
9362210
9362215
9362310
9362315
9363210
9363215
9363310
9363315
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
95 mm²
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,144 kg
Brutto hmotnosť
0,149 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,43
Číslo colnej sadzby
73182900
ETIM 9
EC000001
Popis výrobku
RiLineX lug terminal set for connecting sector-shape conductors to RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, 4 - 95 mm²
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Quick guide
Safety instructions