- Obj. č.:
- RX 9365515
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 9005
RAL 35745 - Vhodný pre obj. č.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Fire load
- 0,389 MJ/m²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,079 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,08 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,6
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Popis výrobku
- RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 1, on the RiLine60 busbar system.
- Na stiahnutie
- Quick guide