- Obj. č.:
- RX 9360824
- Prevedenie
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Výhody
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 fuse-switch disconnectors
12 reducers for D 01 fuses
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Spring terminal
- Menovitý prúd max.
- 63 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V AC
- Vývod vodičov
- Bottom
- Počet pólov
- 3-pole
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozmery
- Šírka: 35,8 mm
Výška: 263 mm
Hĺbka: 104,2 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Trieda prepätia
- 4
- Stupeň znečistenia
- 3
- Normy
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Rated insulation voltage Ui
- 800 V
- Stratový výkon max.
- 5,5 W
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-22B (400 V/100 A)
- Poistkové vložky
- D 01 (with reducer)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Fire load
- 6,433 MJ/m²
- s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
- Áno
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,232 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,236 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,105
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14,81
- Číslo colnej sadzby
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
-
RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring plus electronic fuse monitoring with alarm contacts The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.