- Obj. č.:
- RX 9360825
- Výhody
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 fuse-switch disconnectors
12 reducers for D 01 fuses
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Spring terminal
- Menovitý prúd max.
- 63 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V AC
- Vývod vodičov
- Bottom
- Počet pólov
- 3-pole
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozmery
- Šírka: 26,8 mm
Výška: 263 mm
Hĺbka: 104,2 mm
- Pripojenie okrúhlych vodičov
- 16 mm²
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Trieda prepätia
- 4
- Stupeň znečistenia
- 3
- Normy
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Rated insulation voltage Ui
- 800 V
- Stratový výkon max.
- 5,5 W
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-22B (400 V/100 A)
- Poistkové vložky
- D 01 (with reducer)
- D 02
- 10 x 38 mm
- Fire load
- 5,437 MJ/m²
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,784 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,792 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,105
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,81
- Číslo colnej sadzby
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Popis výrobku
-
RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring. The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.