RiLineX component adaptor

Obj. č.: RX 9360720

RiLineX component adaptor (25 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.

Obj. č.:
RX 9360720
Prevedenie
s prívodným káblom
Výhody
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Jednoduchá montáž
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 12
Menovitý prúd (max.)
25 A
Rated current of round conductor
25 A
Rated current of round conductor (UL)
25 A
Elektrické parametre UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, circuit breaker max. 22 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12.5 A, NKJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
Vývod vodičov
Bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Dĺžka prívodného kábla
160 mm
Počet pólov
3-pole
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozmery
Šírka: 45 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,2 mm
Počet nosných líšt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stupeň znečistenia
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Menovité rázové napätie Uimp
8 kV
Rated insulation voltage Ui
1 000 V
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Fire load
3,419 MJ/m²
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,36 kg
Brutto hmotnosť
1,39 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,096
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,78
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RiLineX component adaptor (25 A, 3-pole, including connection cables) in width 45 mm for RiLineX and other 60 mm busbar system platforms. With fitted support rail for snap-on mounting of equipment and tool-free adjustment.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions