- Obj. č.:
- RX 9360790
- Prevedenie
- s prívodným káblom
- Výhody
- For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
- Pre-assembled connection cable
- Simple clip locking for support rails
- Optional anti-slip guard
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Jednoduchá montáž
- Coordinated accessories reduce the number of different items required
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Pripojovacie vodiče (AWG)
- AWG 2
- Menovitý prúd (max.)
- 100 A
- Rated current of round conductor
- 100 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 100 A
- Elektrické parametre UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
- Vývod vodičov
- Bottom
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Počet pólov
- 3-pole
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Rozmery
- Šírka: 72 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,6 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Rated voltage
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Stupeň znečistenia
- 3
- Normy
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Menovité rázové napätie Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage Ui
- 1 000 V
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2XB
- Maximum operating air humidity
- 90 %
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -5 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...75 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...90 %
- Fire load
- 4,748 MJ/m²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,77 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,785 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,332
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,34
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
RiLineX component adaptor (100 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts.