RiLineX component adaptor

Obj. č.: RX 9360798

RiLineX component adaptor (80 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts. The threaded inserts provided are suitable for mounting the following switchgear: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 and Siemens Sirius S3. Other devices may also be used, provided support rails 9320120 are used with this component adaptor.

Obj. č.:
RX 9360798
Prevedenie
s prívodným káblom
Výhody
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Pre-assembled connection cable
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Jednoduchá montáž
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Pripojovacie vodiče (AWG)
AWG 4
Menovitý prúd (max.)
80 A
Rated current of round conductor
80 A
Rated current of round conductor (UL)
80 A
Elektrické parametre UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
Vývod vodičov
Bottom
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Počet pólov
3-pole
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozmery
Šírka: 72 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,6 mm
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Stupeň znečistenia
3
Normy
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Menovité rázové napätie Uimp
8 kV
Rated insulation voltage Ui
1 000 V
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Rozsah prevádzkových teplôt
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Fire load
4,748 MJ/m²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,702 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,246
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9
Číslo colnej sadzby
85369095
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RiLineX component adaptor (80 A, 3-pole, including connection cables) in width 72 mm for RiLineX and other 60 mm busbar systems. With integral threaded inserts.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions