- Obj. č.:
- RX 9360705
- Prevedenie
- bez prívodného vodiča
- Výhody
- For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
- Simple clip locking for support rails
- Optional anti-slip guard
- Coordinated accessories reduce the number of different items required
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Pre prípojnicové systémy s rozstupom
- 60 mm
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,2 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Vhodné pre prípojnicový systém
- RiLineX
- RiLine60
- Počet pólov
- 3-pole
- Počet nosných líšt
- 1
- Rated voltage
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Fire load
- 3,506 MJ/m²
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,39
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Popis výrobku
-
RiLineX component support in width 45 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.