RiLineX component support bez prívodného vodiča

Obj. č.: RX 9360707

RiLineX component support in width 54 mm for RiLineX and 60 mm busbar system platforms, without contact system. Ideal for securing wider equipment onto the board.

Obj. č.:
RX 9360707
Prevedenie
bez prívodného vodiča
Výhody
For mounting equipment for top hat rail installation, e.g. motor starter
Simple clip locking for support rails
Optional anti-slip guard
Coordinated accessories reduce the number of different items required
Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Rozmery
Šírka: 54 mm
Výška: 239,4 mm
Hĺbka: 36,2 mm
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Počet pólov
3-pole
Počet nosných líšt
1
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Fire load
3,849 MJ/m²
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,26 kg
Brutto hmotnosť
1,278 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,69
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177997042
ETIM 9
EC001531
Popis výrobku
RX Component support W: 54 mm, without contact system
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide
Safety instructions