RiLineX CB component adaptor

Obj. č.: RX 9360603

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the top.

Obj. č.:
RX 9360603
Prevedenie
univerzálna
Výhody
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiál
Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Farba
RAL 9005
RAL 35745
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 2XB
Menovité rázové napätie Uimp
8 kV
Rated voltage
690 V AC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage Ui
1 000 V
Stupeň znečistenia
3
Počet pólov
3-pole
Vývod vodičov
Top
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Prierez
9 mm²
6 mm²
Vhodné pre výrobcov (typ)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Vhodné pre prípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Frekvencia základného kmitania
50...60 Hz
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...90 %
Vhodné pre prípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...75 °C
Rozmery
Šírka: 82 mm
Výška: 251,4 mm
Hĺbka: 50,8 mm
Fire load
22,045 MJ/m²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,21 kg
Brutto hmotnosť
1,217 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,375
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,86
Číslo colnej sadzby
39269097
Popis výrobku
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the top.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
PCF-declaration
Na stiahnutie
Safety instructions
Selection guide