- Obj. č.:
- RX 9365742
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
- Vhodný pre obj. č.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 10 mm
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,064 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,086 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,43
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Popis výrobku
-
RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm, without anti-slip guard at the side. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports for RiLineX and 60 mm busbar systems.